Menu Vyhledávání

Rozpěrky 3.7 mm 6.4 mm 3.2 mm PVC

Tato šedá válcová rozpěrka bez závitu je vyrobeny z polyvinylchloridu /PVC) a je vhodná tam, kde je vyžadována elektrická izolace a odolnost vůči chemikáliím. Třída ohnivzdornosti UL94V-0.
Nové objednací číslo:

10029244

Staré objednací číslo:

SS6-3.2MM

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 1,2522 Kč
5000 - 9999 0,983 Kč
10000 - 24999 0,8603 Kč
25000 - 49999 0,7543 Kč
50000 + 0,693 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 252,20 Kč

1000 x 1,2522 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál (podrobně) PVC
Barva Grey
Tvar rozpěrky kulaté
Celní nomenklatura 3926909790
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás