Menu Vyhledávání

Rozpěrky 4.4 mm 9.5 mm 31.8 mm CPVC

Tato šedá válcová rozpěrka bez závitu je vyrobeny z polyvinylchloridu /PVC) a je vhodná tam, kde je vyžadována elektrická izolace a odolnost vůči chemikáliím. Třída ohnivzdornosti UL94V-0.
Nové objednací číslo:

10029329

Staré objednací číslo:

SS8-10L

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 + 4,6295 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 314,75 Kč

500 x 4,6295 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál (podrobně) PVC
Barva Grey
Tvar rozpěrky kulaté
Celní nomenklatura 3926909790
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás