Menu Vyhledávání

Rozpěrky 4.4 mm 6.4 mm 38.1 mm CPVC

Tato šedá válcová rozpěrka bez závitu je vyrobeny z polyvinylchloridu /PVC) a je vhodná tam, kde je vyžadována elektrická izolace a odolnost vůči chemikáliím. Třída ohnivzdornosti UL94V-0.
Nové objednací číslo:

10029343

Staré objednací číslo:

SS8-12

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 + 2,1475 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 073,75 Kč

500 x 2,1475 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál (podrobně) PVC
Barva Grey
Tvar rozpěrky kulaté
Celní nomenklatura 3926909790
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás