Menu Vyhledávání

Rozpěrky 7.5 mm 12.0 mm 4.8 mm PVC

Tato šedá válcová rozpěrka bez závitu je vyrobeny z polyvinylchloridu /PVC) a je vhodná tam, kde je vyžadována elektrická izolace a odolnost vůči chemikáliím. Třída ohnivzdornosti UL94V-0.
Nové objednací číslo:

10028391

Staré objednací číslo:

SSE-75120-4.8MM

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 3,2168 Kč
5000 - 9999 3,1526 Kč
10000 + 3,0883 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 216,80 Kč

1000 x 3,2168 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál (podrobně) PVC
Barva Grey
Tvar rozpěrky kulaté
Celní nomenklatura 3926909790
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás