Menu Vyhledávání

Rozpěrky zacvakávací - s uchycením za hranu

Skladem

Kabel lze jednoduše vložit i vyjmout. Rychlá a jednoduchá montáž pomocí samolepicí základny. Sedm provedení pro různé průměry kabelových svazků. Vyrobeno z PVC. Třída hořlavosti UL94 V-0. Samolepicí základna s lepidlem na bázi akrylu.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 16
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální tloušťka panelu A Průměr otvoru A Velikost šroubu Maximální tloušťka panelu B Délka rozpěrky Koupit
4,267 Kč - 5,2431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
M3.5
19.1 mm
4,267 Kč - 5,2431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
M3.5
12.7 mm
4,267 Kč - 5,2431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
M3.5
15.9 mm
4,253 Kč - 5,2431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
M3.5
9.5 mm
4,253 Kč - 5,2431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
M3.5
6.4 mm
4,267 Kč - 5,2431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
M3.5
22.2 mm
4,7132 Kč - 5,8287 Kč 1000 Skladem
1.6 mm
M4
19.1 mm
4,7411 Kč - 5,8287 Kč 300 Skladem
1.6 mm
M4
12.7 mm
2,5378 Kč - 4,1973 Kč 1760 Skladem
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
4,7271 Kč - 5,8287 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
M4
6.4 mm
2,245 Kč - 3,6953 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
4,7411 Kč - 5,8287 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
M4
22.2 mm
4,1136 Kč - 5,02 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
4,7411 Kč - 5,8287 Kč 89 Skladem
1.6 mm
M4
15.9 mm
4,7411 Kč - 5,8287 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
M4
9.5 mm
2,3984 Kč - 3,9324 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
Rozpěrky hranové 19.1 mm Upevnění skrze vnitřní závit

10035726

Cenové rozmezí
5,2431 Kč - 4,267 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
  • Speciální vlastnosti
    Otvor pro samořezný šroub
  • Průměr otvoru B
    3.1 mm
Rozpěrky hranové 12.7 mm Upevnění skrze vnitřní závit

10035764

Cenové rozmezí
5,2431 Kč - 4,267 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
  • Speciální vlastnosti
    Otvor pro samořezný šroub
  • Průměr otvoru B
    3.1 mm
Rozpěrky hranové 15.9 mm Upevnění skrze vnitřní závit

10035719

Cenové rozmezí
5,2431 Kč - 4,267 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
  • Speciální vlastnosti
    Otvor pro samořezný šroub
  • Průměr otvoru B
    3.1 mm
Rozpěrky hranové 9.5 mm Upevnění skrze vnitřní závit

10035757

Cenové rozmezí
5,2431 Kč - 4,253 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
  • Speciální vlastnosti
    Otvor pro samořezný šroub
  • Průměr otvoru B
    3.1 mm
Rozpěrky hranové 6.4 mm Upevnění skrze vnitřní závit

10035740

Cenové rozmezí
5,2431 Kč - 4,253 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
  • Speciální vlastnosti
    Otvor pro samořezný šroub
  • Průměr otvoru B
    3.1 mm
Rozpěrky hranové 22.2 mm Upevnění skrze vnitřní závit

10035733

Cenové rozmezí
5,2431 Kč - 4,267 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
  • Speciální vlastnosti
    Otvor pro samořezný šroub
  • Průměr otvoru B
    3.1 mm
Rozpěrky hranové 19.1 mm Upevnění čepem

10017203

Cenové rozmezí
5,8287 Kč - 4,7132 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění uzamykacími rozpěrkami – s uchycením za roh či hranu
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění čepem
  • Tloušťka panelu A
    1.6 mm
  • Délka rozpěrky
    19.1 mm
Rozpěrky hranové 12.7 mm Upevnění čepem

10017241

Cenové rozmezí
5,8287 Kč - 4,7411 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění uzamykacími rozpěrkami – s uchycením za roh či hranu
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění čepem
  • Tloušťka panelu A
    1.6 mm
  • Délka rozpěrky
    12.7 mm
Rozpěrky hranové 9.5 mm Upevnění zacvaknutím

10001585

Cenové rozmezí
4,1973 Kč - 2,5378 Kč

Skladové zásoby
1760 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění uzamykacími rozpěrkami – s uchycením za roh či hranu
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Speciální vlastnosti
    Rohové uchycení
  • Průměr otvoru B
    4.8 mm
Rozpěrky hranové 6.4 mm Upevnění čepem

10017227

Cenové rozmezí
5,8287 Kč - 4,7271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění uzamykacími rozpěrkami – s uchycením za roh či hranu
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění čepem
  • Tloušťka panelu A
    1.6 mm
  • Délka rozpěrky
    6.4 mm
Rozpěrky hranové 4.8 mm Upevnění zacvaknutím

10001561

Cenové rozmezí
3,6953 Kč - 2,245 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění uzamykacími rozpěrkami – s uchycením za roh či hranu
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Speciální vlastnosti
    Rohové uchycení
  • Průměr otvoru B
    4.8 mm
Rozpěrky hranové 22.2 mm Upevnění čepem

10017210

Cenové rozmezí
5,8287 Kč - 4,7411 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění uzamykacími rozpěrkami – s uchycením za roh či hranu
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění čepem
  • Tloušťka panelu A
    1.6 mm
  • Délka rozpěrky
    22.2 mm
Rozpěrky hranové 15.9 mm Upevnění sponou

10001554

Cenové rozmezí
5,02 Kč - 4,1136 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění uzamykacími rozpěrkami – s uchycením za roh či hranu
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění sponou
  • Speciální vlastnosti
    Rohové uchycení
  • Průměr otvoru B
    4.8 mm
Rozpěrky hranové 15.9 mm Upevnění čepem

10017197

Cenové rozmezí
5,8287 Kč - 4,7411 Kč

Skladové zásoby
89 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění uzamykacími rozpěrkami – s uchycením za roh či hranu
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění čepem
  • Tloušťka panelu A
    1.6 mm
  • Délka rozpěrky
    15.9 mm
Rozpěrky hranové 9.5 mm Upevnění čepem

10017234

Cenové rozmezí
5,8287 Kč - 4,7411 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění uzamykacími rozpěrkami – s uchycením za roh či hranu
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění čepem
  • Tloušťka panelu A
    1.6 mm
  • Délka rozpěrky
    9.5 mm
Rozpěrky hranové 6.4 mm Upevnění zacvaknutím

10001578

Cenové rozmezí
3,9324 Kč - 2,3984 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění uzamykacími rozpěrkami – s uchycením za roh či hranu
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Speciální vlastnosti
    Rohové uchycení
  • Průměr otvoru B
    4.8 mm