Menu Vyhledávání

Rozpěrky hranové 15.9 mm Upevnění čepem

Nové objednací číslo:

10017197

Staré objednací číslo:

MSCEHCBS-10-01

1089 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 5,8287 Kč
5000 + 4,7411 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

5 828,70 Kč

1000 x 5,8287 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Upevnění uzamykacími rozpěrkami – s uchycením za roh či hranu
Typ uchycení pro otvor B Upevnění čepem
Tloušťka panelu A 1.6 mm
Délka rozpěrky 15.9 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
standardní RoHS
standardní REACH
standardní RMS
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás