Menu Vyhledávání

Rozpěrky hranové 9.5 mm Upevnění skrze vnitřní závit

Screw mount corner edge holding PCB support requires no slots or holes on PCB for maximum packaging density. Can be mounted to the corner or edge of PCB depending on supports orientation. Mounts to chassis with a metal #6 or M3.5 self-tapping screw.
Nové objednací číslo:

10035757

Staré objednací číslo:

TCEHCBS-6-01

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 5,2431 Kč
5000 + 4,253 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

5 243,10 Kč

1000 x 5,2431 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Upevnění zacvaknutím
Typ uchycení pro otvor B Upevnění skrze vnitřní závit
Speciální vlastnosti Otvor pro samořezný šroub
Průměr otvoru B 3.1 mm
Tloušťka panelu A 1.6 mm
Délka rozpěrky 9.5 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
standardní RoHS
standardní REACH
standardní RMS
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás