Kabel lze jednoduše vložit i vyjmout. Rychlá a jednoduchá montáž pomocí samolepicí základny. Sedm provedení pro různé průměry kabelových svazků. Vyrobeno z PVC. Třída hořlavosti UL94 V-0. Samolepicí základna s lepidlem na bázi akrylu.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Nové objednací číslo | Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální tloušťka panelu A | Průměr otvoru A | Velikost šroubu | Maximální tloušťka panelu B | Délka rozpěrky | Koupit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,7411 Kč - 5,8287 Kč | 89 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
4,7411 Kč - 5,8287 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
2,3984 Kč - 3,9324 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
4,7132 Kč - 5,8287 Kč | 1000 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
4,7411 Kč - 5,8287 Kč | 300 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
2,5378 Kč - 4,1973 Kč | 760 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
4,7271 Kč - 5,8287 Kč | 900 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
2,245 Kč - 3,6953 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
4,7411 Kč - 5,8287 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
4,1136 Kč - 5,02 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
4,267 Kč - 5,2431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M3.5
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
4,253 Kč - 5,2431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M3.5
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
4,253 Kč - 5,2431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M3.5
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
4,267 Kč - 5,2431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M3.5
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
4,267 Kč - 5,2431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M3.5
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
4,267 Kč - 5,2431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M3.5
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||