Menu Vyhledávání

matice rozpěrná 15.9 mm (L) polyamid přírodní

Tato rozpěrná matice zapadne do čtvercového otvoru a může připevnit desku plošného spoje pomocí 2,9mm samořezného šroubu. Tento produkt je vyroben z materiálu s třídou hořlavosti UL94 V-0.
Nové objednací číslo:

10017265

Staré objednací číslo:

MSNE-10-19

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 8,2691 Kč
5000 + 6,6933 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

8 269,10 Kč

1000 x 8,2691 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Tvar hlavy kulaté
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás