Menu Vyhledávání

Rozpěrky zacvakávací

Skladem

Průchodky na šroub zajišťují rychlé a dokonalé uchycení panelů nebo desek s plošnými spoji. Zašroubováním samořezného šroubu dojde k roztažení nožek ve spodní části průchodky, takže není třeba použít matici. Montáž do čtvercového otvoru, který zabraňuje protáčení.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 26
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr těla Maximální tloušťka panelu Kompatibilní velikosti závitu Velikost otvoru Délka rozpěrky Koupit
1,824 Kč - 3,0161 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
6.0 mm
3,131 Kč - 3,4789 Kč 4000 Skladem
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
12.0 mm
6,7119 Kč - 8,3094 Kč 4000 Skladem
6.7 mm
1.6 mm
#4,2.9mm self tapping screw
4.3 mm
3.2 mm
2,256 Kč - 3,7133 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.7 mm
1.6 mm
#4,2.9mm self tapping screw
4.3 mm
6.4 mm
6,8941 Kč - 8,5172 Kč 10000 Skladem
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
8.0 mm
6,8941 Kč - 8,5172 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
8.0 mm
2,9518 Kč - 3,2798 Kč 1000 Skladem
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
6.4 mm
6,8798 Kč - 8,5172 Kč 4100 Skladem
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
4.0 mm
2,3267 Kč - 3,8492 Kč 10000 Skladem
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
9.5 mm
6,8941 Kč - 8,5172 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
12.7 mm
6,9085 Kč - 8,5172 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
19.1 mm
1,8671 Kč - 3,0736 Kč 5000 Skladem
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
8.0 mm
2,9515 Kč - 3,2795 Kč 49830 Skladem
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
6.0 mm
6,8941 Kč - 8,5172 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
15.9 mm
3,8243 Kč - 4,2493 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
8.0 mm
3,809 Kč - 4,2322 Kč 7000 Skladem
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
4.8 mm
3,8492 Kč - 4,6679 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
19.1 mm
2,8938 Kč - 3,2155 Kč 122700 Skladem
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
4.0 mm
2,3267 Kč - 3,8348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
4.8 mm
3,7729 Kč - 4,1919 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
3.2 mm
  • z/ze 2
matice rozpěrná 6.0 mm (L) polyamid přírodní

10017449

Cenové rozmezí
3,0161 Kč - 1,824 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    6.0 mm
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Průměr těla
    6.7 mm
matice rozpěrná 12.0 mm (L) polyamid 6.6 přírodní

10017302

Cenové rozmezí
3,4789 Kč - 3,131 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Průměr těla
    6.7 mm
matice rozpěrná 3.2 mm (L) polyamid přírodní

10636749

Cenové rozmezí
8,3094 Kč - 6,7119 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    3.2 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #4,2.9mm self tapping screw
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
matice rozpěrná 6.4 mm (L) polyamid přírodní

10636787

Cenové rozmezí
3,7133 Kč - 2,256 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    6.4 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #4,2.9mm self tapping screw
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
matice rozpěrná 8.0 mm (L) polyamid přírodní

10017401

Cenové rozmezí
8,5172 Kč - 6,8941 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Průměr těla
    6.7 mm
matice rozpěrná 8.0 mm (L) polyamid přírodní

10017487

Cenové rozmezí
8,5172 Kč - 6,8941 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Průměr těla
    6.7 mm
matice rozpěrná 6.4 mm (L) polyamid 6.6 přírodní

10017364

Cenové rozmezí
3,2798 Kč - 2,9518 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    6.4 mm
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Průměr těla
    6.7 mm
matice rozpěrná 4.0 mm (L) polyamid přírodní

10017388

Cenové rozmezí
8,5172 Kč - 6,8798 Kč

Skladové zásoby
4100 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    4.0 mm
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Průměr těla
    6.7 mm
matice rozpěrná 9.5 mm (L) polyamid přírodní

10017425

Cenové rozmezí
3,8492 Kč - 2,3267 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    9.5 mm
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Průměr těla
    6.7 mm
matice rozpěrná 12.7 mm (L) polyamid přírodní

10017463

Cenové rozmezí
8,5172 Kč - 6,8941 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    12.7 mm
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Průměr těla
    6.7 mm
matice rozpěrná 19.1 mm (L) polyamid přírodní

10017296

Cenové rozmezí
8,5172 Kč - 6,9085 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    19.1 mm
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Průměr těla
    6.7 mm
matice rozpěrná 8.0 mm (L) polyamid 6.6 přírodní

10017395

Cenové rozmezí
3,0736 Kč - 1,8671 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Průměr těla
    6.7 mm
matice rozpěrná 6.0 mm (L) polyamid 6.6 přírodní

10017432

Cenové rozmezí
3,2795 Kč - 2,9515 Kč

Skladové zásoby
49830 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    6.0 mm
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Průměr těla
    6.7 mm
matice rozpěrná 15.9 mm (L) polyamid přírodní

10017265

Cenové rozmezí
8,5172 Kč - 6,8941 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    15.9 mm
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Průměr těla
    6.7 mm
matice rozpěrná 8.0 mm (L) polyamid 6.6 přírodní

10017470

Cenové rozmezí
4,2493 Kč - 3,8243 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Průměr těla
    6.7 mm
matice rozpěrná 4.8 mm (L) polyamid 6.6 přírodní

10017340

Cenové rozmezí
4,2322 Kč - 3,809 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    4.8 mm
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Průměr těla
    6.7 mm
matice rozpěrná 19.1 mm (L) polyamid 6.6 přírodní

10017289

Cenové rozmezí
4,6679 Kč - 3,8492 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    19.1 mm
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Průměr těla
    6.7 mm
matice rozpěrná 4.0 mm (L) polyamid 6.6 přírodní

10017371

Cenové rozmezí
3,2155 Kč - 2,8938 Kč

Skladové zásoby
122700 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    4.0 mm
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Průměr těla
    6.7 mm
matice rozpěrná 4.8 mm (L) polyamid přírodní

10017357

Cenové rozmezí
3,8348 Kč - 2,3267 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    4.8 mm
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Průměr těla
    6.7 mm
matice rozpěrná 3.2 mm (L) polyamid 6.6 přírodní

10017333

Cenové rozmezí
4,1919 Kč - 3,7729 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    3.2 mm
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Průměr těla
    6.7 mm