Menu Vyhledávání

matice rozpěrná 12.7 mm (L) polyamid přírodní

Tato rozpěrná matice zapadne do čtvercového otvoru a může připevnit desku plošného spoje pomocí 2,9mm samořezného šroubu. Tento produkt je vyroben z materiálu s třídou ohnivzdornosti UL94-V2.
Nové objednací číslo:

10017456

Staré objednací číslo:

MSNE-8-01

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 49993,4358 Kč
5000+3,0923 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 435,80 Kč

1000 x 3,4358 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Tvar hlavy kulaté
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás