Menu Vyhledávání

Rozpěrky zatlačovací

Skladem

Tyto zacvakávací rozpěrky jsou určeny k podpírání těžkých desek s plošnými spoji. V desce nejsou nutné žádné průchozí otvory, takže stačí mít přístup jen ke spodní straně desky. Tyto podpěrky mají plošku pro stabilní upevnění.

Produktová řada: SR6431

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 56
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Výška zajišťovací hlavy Průměr otvoru Tloušťka panelu Délka rozpěrky Koupit
5,4722 Kč - 10,1257 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
2.2 mm
1.6 mm
2.7 mm
5,8313 Kč - 10,7721 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
1.75 mm
1.6 mm
4.0 mm
6,0324 Kč - 7,4543 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
2,9191 Kč - 3,2436 Kč 9700 Skladem
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
6,9085 Kč - 8,5172 Kč 3000 Skladem
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
3,2336 Kč - 3,5927 Kč 3550 Skladem
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
5,3573 Kč - 9,9104 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
1.5 mm
4,3172 Kč - 7,9309 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
5,5871 Kč - 10,3412 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.5 mm
6,0755 Kč - 11,2173 Kč 680 Skladem
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.6 mm
5,2364 Kč - 5,8181 Kč 350900 Skladem
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
3,1051 Kč - 3,4502 Kč 18600 Skladem
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
6,0324 Kč - 7,4543 Kč 10000 Skladem
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
6,8798 Kč - 8,5172 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
6,8941 Kč - 8,5172 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
6,8941 Kč - 8,5172 Kč 3000 Skladem
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
4,0272 Kč - 4,4747 Kč 36000 Skladem
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
4,1336 Kč - 4,5929 Kč 2000 Skladem
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
8,5172 Kč - 8,5172 Kč 9000 Skladem
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
6,8798 Kč - 8,5172 Kč 4000 Skladem
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
  • z/ze 3
Podpora zacvakávacího zámku 2.7 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10184691

Cenové rozmezí
10,1257 Kč - 5,4722 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.2 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.5 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    6.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 4.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10184608

Cenové rozmezí
10,7721 Kč - 5,8313 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    1.75 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    3.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 3.2 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10022511

Cenové rozmezí
7,4543 Kč - 6,0324 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.4 mm
Rozpěrky pro desky plošných spojů 1.6 mm (H) polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10022467

Cenové rozmezí
3,2436 Kč - 2,9191 Kč

Skladové zásoby
9700 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 15.9 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10022498

Cenové rozmezí
8,5172 Kč - 6,9085 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 4.8 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10022528

Cenové rozmezí
3,5927 Kč - 3,2336 Kč

Skladové zásoby
3550 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 1.5 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10184516

Cenové rozmezí
9,9104 Kč - 5,3573 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.8 mm
Podpora zacvakávacího zámku 2.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10184554

Cenové rozmezí
7,9309 Kč - 4,3172 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.2 mm
Podpora zacvakávacího zámku 3.5 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10184592

Cenové rozmezí
10,3412 Kč - 5,5871 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.8 mm
Podpora zacvakávacího zámku 5.6 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10184639

Cenové rozmezí
11,2173 Kč - 6,0755 Kč

Skladové zásoby
680 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.8 mm
Podpora zacvakávacího zámku 7.9 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10022566

Cenové rozmezí
5,8181 Kč - 5,2364 Kč

Skladové zásoby
350900 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 11.1 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10022603

Cenové rozmezí
3,4502 Kč - 3,1051 Kč

Skladové zásoby
18600 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 1.6 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10022474

Cenové rozmezí
7,4543 Kč - 6,0324 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 4.8 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10022535

Cenové rozmezí
8,5172 Kč - 6,8798 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 7.9 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10022573

Cenové rozmezí
8,5172 Kč - 6,8941 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 11.1 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10022610

Cenové rozmezí
8,5172 Kč - 6,8941 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 14.3 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10022641

Cenové rozmezí
4,4747 Kč - 4,0272 Kč

Skladové zásoby
36000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 15.9 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10022481

Cenové rozmezí
4,5929 Kč - 4,1336 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.4 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10022559

Cenové rozmezí
8,5172 Kč - 8,5172 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 9.5 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10022597

Cenové rozmezí
8,5172 Kč - 6,8798 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.4 mm