Menu Vyhledávání

Rukojeti kulové

Skladem

Kulové rukojeti jsou k dostání v různých průměrech a s různými provedeními závitu. Používají se na zahradní techniku, vybavení tělocvičen, stroje, ventily, kohoutky, ovládací páky a mnoho dalších. Kulové rukojeti ergonomickým řešením s atraktivním designem. Jsou ideálním doplňkem pro ovládací a upínací prvky.

Produktová řada: SR1535 ,SRN0000

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 164
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr úchopu Velikost závitu Povrchová úprava Materiál úchopu Způsob montáže Koupit
33,8991 Kč - 63,3546 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
bez povrchové úpravy
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Narážecí
77,2218 Kč - 139,6982 Kč 690 Skladem
M8
Lesklý
fenol
se závitem
35,3076 Kč - 85,48 Kč 20 Skladem
M8
lesklý
bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem
se závitem
328,3884 Kč - 328,3884 Kč 3 Skladem
M6
Chrom
ocel nerezavějící
se závitem
918,4335 Kč - 1 114,1173 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
Chrom
ocel nerezavějící
se závitem
358,5883 Kč - 358,5883 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
Leštěný
hliník
se závitem
772,4403 Kč - 772,4403 Kč 10 Skladem
M8
Leštěný
hliník
se závitem
362,7448 Kč - 362,7448 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
Chrom
ocel nerezavějící
zatlačovací
2,0359 Kč - 3,8074 Kč 9900 Skladem
4.8 mm
bez povrchové úpravy
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Narážecí
15,7433 Kč - 15,8578 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
bez povrchové úpravy
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Narážecí
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
Leštěný
hliník
zatlačovací
829,4581 Kč - 829,4581 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
Leštěný
hliník
zatlačovací
73,252 Kč - 280,9093 Kč 105 Skladem
M10
Lesklý
fenol
se závitem
122,1541 Kč - 256,6361 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Non Threaded
Lesklý
fenol
Narážecí
82,6478 Kč - 153,6916 Kč 508 Skladem
M16
Lesklý
fenol
se závitem
111,8352 Kč - 221,3966 Kč 150 Skladem
M6
Lesklý
fenol
Narážecí
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
Chrom
ocel nerezavějící
zatlačovací
9,2173 Kč - 17,2367 Kč 233 Skladem
4.8 mm
bez povrchové úpravy
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Narážecí
270,7109 Kč - 328,3884 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
Chrom
ocel nerezavějící
se závitem
809,2275 Kč - 809,2275 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
Leštěný
hliník
zatlačovací
  • z/ze 9
rukojeť kulová 36.0 mm (DIA) 12.7 mm černá

10102091

Cenové rozmezí
63,3546 Kč - 33,8991 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    12.7 mm
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál úchopu
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926300090
rukojeť kulová 40.0 mm M8 fenol černá

10252291

Cenové rozmezí
139,6982 Kč - 77,2218 Kč

Skladové zásoby
690 Skladem
Parametry
  • Výška úchopu
    36.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Povrchová úprava
    Lesklý
  • Materiál úchopu
    fenol
  • Celní nomenklatura
    3926909790
rukojeť kulová 32.0 mm M8 bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem černá

10333372

Cenové rozmezí
85,48 Kč - 35,3076 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Výška úchopu
    29.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Povrchová úprava
    lesklý
  • Materiál úchopu
    bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem
  • Celní nomenklatura
    3926909790
rukojeť kulová 16.0 mm M6 ocel nerezavějící přírodní

10285138

Cenové rozmezí
328,3884 Kč - 328,3884 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Povrchová úprava
    Chrom
  • Materiál úchopu
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7326909890
rukojeť kulová 32.0 mm M8 ocel nerezavějící přírodní

10285206

Cenové rozmezí
1 114,1173 Kč - 918,4335 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Povrchová úprava
    Chrom
  • Materiál úchopu
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7326909890
rukojeť kulová 16.0 mm M5 hliník přírodní

10285275

Cenové rozmezí
358,5883 Kč - 358,5883 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Materiál úchopu
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7616991099
rukojeť kulová 32.0 mm M8 hliník přírodní

10285350

Cenové rozmezí
772,4403 Kč - 772,4403 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Materiál úchopu
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7616999099
rukojeť kulová 16.0 mm 5.0 mm ocel nerezavějící přírodní

10396360

Cenové rozmezí
362,7448 Kč - 362,7448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    5.0 mm
  • Povrchová úprava
    Chrom
  • Materiál úchopu
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7326909890
rukojeť kulová 12.0 mm (DIA) 4.8 mm černá

10099094

Cenové rozmezí
3,8074 Kč - 2,0359 Kč

Skladové zásoby
9900 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    4.8 mm
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál úchopu
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926300090
rukojeť kulová 25.0 mm (DIA) 7.9 mm černá

10101537

Cenové rozmezí
15,8578 Kč - 15,7433 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    7.9 mm
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál úchopu
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926300090
rukojeť kulová 20.0 mm 5.0 mm hliník přírodní

10640326


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    5.0 mm
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Materiál úchopu
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7326909890
rukojeť kulová 32.0 mm 6.0 mm hliník přírodní

10285459

Cenové rozmezí
829,4581 Kč - 829,4581 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    6.0 mm
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Materiál úchopu
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7326909890
rukojeť kulová 40.0 mm M10 fenol černá

10203460

Cenové rozmezí
280,9093 Kč - 73,252 Kč

Skladové zásoby
105 Skladem
Parametry
  • Výška úchopu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Povrchová úprava
    Lesklý
  • Materiál úchopu
    fenol
  • Celní nomenklatura
    3926909790
rukojeť kulová 25.0 mm (DIA) Non Threaded černá

10246566

Cenové rozmezí
256,6361 Kč - 122,1541 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška úchopu
    23.0 mm
  • Velikost závitu
    Non Threaded
  • Povrchová úprava
    Lesklý
  • Materiál úchopu
    fenol
  • Celní nomenklatura
    3926300090
N/A 44.0 mm M16 fenol

10246542

Cenové rozmezí
153,6916 Kč - 82,6478 Kč

Skladové zásoby
508 Skladem
Parametry
  • Výška úchopu
    43.0 mm
  • Velikost závitu
    M16
  • Povrchová úprava
    Lesklý
  • Materiál úchopu
    fenol
  • Celní nomenklatura
    3926300090
N/A 19.0 mm M5 fenol

10246559

Cenové rozmezí
221,3966 Kč - 111,8352 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • Výška úchopu
    17.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Povrchová úprava
    Lesklý
  • Materiál úchopu
    fenol
  • Celní nomenklatura
    3926300090
rukojeť kulová 20.0 mm 5.0 mm ocel nerezavějící přírodní

10633571


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    5.0 mm
  • Povrchová úprava
    Chrom
  • Materiál úchopu
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7326909890
rukojeť kulová 25.0 mm (DIA) 4.8 mm černá

10101407

Cenové rozmezí
17,2367 Kč - 9,2173 Kč

Skladové zásoby
233 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    4.8 mm
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál úchopu
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926300090
rukojeť kulová 16.0 mm M5 ocel nerezavějící přírodní

10285121

Cenové rozmezí
328,3884 Kč - 270,7109 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Povrchová úprava
    Chrom
  • Materiál úchopu
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7318190090
rukojeť kulová 32.0 mm 8.0 mm hliník přírodní

10552506

Cenové rozmezí
809,2275 Kč - 809,2275 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    8.0 mm
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Materiál úchopu
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7616999099