Menu Vyhledávání

Rukojeti kulové

Skladem

Kulové rukojeti jsou k dostání v různých průměrech a s různými provedeními závitu. Používají se na zahradní techniku, vybavení tělocvičen, stroje, ventily, kohoutky, ovládací páky a mnoho dalších. Kulové rukojeti ergonomickým řešením s atraktivním designem. Jsou ideálním doplňkem pro ovládací a upínací prvky.

Produktová řada: SR1535 ,SRN0000

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 164
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr úchopu Velikost závitu Povrchová úprava Materiál úchopu Způsob montáže Koupit
1 681,2764 Kč - 3 428,0467 Kč 3 Skladem
M8
Chrom
ocel nerezavějící
Threaded
422,1054 Kč - 422,1054 Kč 240 Skladem
M4
Leštěný
hliník
Threaded
391,2734 Kč - 391,2734 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
Leštěný
hliník
Threaded
1 083,2249 Kč - 2 209,1013 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
Leštěný
hliník
Threaded
509,809 Kč - 509,809 Kč 295 Skladem
M10
Leštěný
hliník
Threaded
1 532,3515 Kč - 1 873,9302 Kč 90 Skladem
M10
Leštěný
hliník
Threaded
1 083,2249 Kč - 2 209,1013 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
Leštěný
hliník
Threaded
28,0937 Kč - 52,5514 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.1 mm
bez povrchové úpravy
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
rychlonasazovací
25,4797 Kč - 99,3049 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
lesklý
bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem
Threaded
28,5821 Kč - 69,7604 Kč 8 Skladem
M6
lesklý
bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem
Threaded
62,3636 Kč - 112,2315 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
lesklý
bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem
Threaded
372,0473 Kč - 372,0473 Kč 5 Skladem
M4
Chrom
ocel nerezavějící
Threaded
449,014 Kč - 449,014 Kč 190 Skladem
M6
Chrom
ocel nerezavějící
Threaded
1 147,5409 Kč - 2 339,2963 Kč 4 Skladem
M6
Chrom
ocel nerezavějící
Threaded
2,0969 Kč - 3,9216 Kč 9900 Skladem
4.8 mm
bez povrchové úpravy
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
rychlonasazovací
2,93 Kč - 5,4681 Kč 4400 Skladem
15.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
16,2156 Kč - 16,3335 Kč 3745 Skladem
25.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
22,9231 Kč - 42,9248 Kč 375 Skladem
30.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
34,9161 Kč - 65,2552 Kč 550 Skladem
36.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
31,8999 Kč - 59,574 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
bez povrchové úpravy
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
rychlonasazovací
  • z/ze 9
rukojeť kulová 38.0 mm M8 ocel nerezavějící přírodní

10285220

Cenové rozmezí
3 428,0467 Kč - 1 681,2764 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Povrchová úprava
    Chrom
  • Materiál úchopu
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7326909890
rukojeť kulová 16.0 mm M4 hliník přírodní

10285268

Cenové rozmezí
422,1054 Kč - 422,1054 Kč

Skladové zásoby
240 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Materiál úchopu
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7616999099
rukojeť kulová 20.0 mm M5 hliník přírodní

10285299

Cenové rozmezí
391,2734 Kč - 391,2734 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Materiál úchopu
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7616999099
rukojeť kulová 38.0 mm M6 hliník přírodní

10285374

Cenové rozmezí
2 209,1013 Kč - 1 083,2249 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Materiál úchopu
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7616999099
rukojeť kulová 25.0 mm M10 hliník přírodní

10285336

Cenové rozmezí
509,809 Kč - 509,809 Kč

Skladové zásoby
295 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Materiál úchopu
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7616999099
rukojeť kulová 50.0 mm M10 hliník přírodní

10285411

Cenové rozmezí
1 873,9302 Kč - 1 532,3515 Kč

Skladové zásoby
90 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Materiál úchopu
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7616991099
rukojeť kulová 38.0 mm M8 hliník přírodní

10285381

Cenové rozmezí
2 209,1013 Kč - 1 083,2249 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Materiál úchopu
    hliník
  • Celní nomenklatura
    8301300000
rukojeť kulová 36.0 mm (DIA) 19.1 mm černá

10102114

Cenové rozmezí
52,5514 Kč - 28,0937 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    19.1 mm
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál úchopu
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926300090
rukojeť kulová 16.0 mm M4 bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem černá

10333310

Cenové rozmezí
99,3049 Kč - 25,4797 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška úchopu
    15.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Povrchová úprava
    lesklý
  • Materiál úchopu
    bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem
  • Celní nomenklatura
    3926909790
rukojeť kulová 25.0 mm M6 bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem černá

10333358

Cenové rozmezí
69,7604 Kč - 28,5821 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Výška úchopu
    22.5 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Povrchová úprava
    lesklý
  • Materiál úchopu
    bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem
  • Celní nomenklatura
    3926909790
rukojeť kulová 40.0 mm M10 bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem černá

10333396

Cenové rozmezí
112,2315 Kč - 62,3636 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška úchopu
    37.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Povrchová úprava
    lesklý
  • Materiál úchopu
    bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem
  • Celní nomenklatura
    3926909790
rukojeť kulová 16.0 mm M4 ocel nerezavějící přírodní

10285114

Cenové rozmezí
372,0473 Kč - 372,0473 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Povrchová úprava
    Chrom
  • Materiál úchopu
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7326909890
rukojeť kulová 20.0 mm M6 ocel nerezavějící přírodní

10285152

Cenové rozmezí
449,014 Kč - 449,014 Kč

Skladové zásoby
190 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Povrchová úprava
    Chrom
  • Materiál úchopu
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7318190090
rukojeť kulová 32.0 mm M6 ocel nerezavějící přírodní

10285190

Cenové rozmezí
2 339,2963 Kč - 1 147,5409 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Povrchová úprava
    Chrom
  • Materiál úchopu
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7326909890
rukojeť kulová 12.0 mm (DIA) 4.8 mm černá

10099094

Cenové rozmezí
3,9216 Kč - 2,0969 Kč

Skladové zásoby
9900 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    4.8 mm
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál úchopu
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926300090
rukojeť kulová 15.0 mm (DIA) černá

10099155

Cenové rozmezí
5,4681 Kč - 2,93 Kč

Skladové zásoby
4400 Skladem
Parametry
  • Průměr úchopu
    15.0 mm
  • Materiál úchopu
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926300090
rukojeť kulová 25.0 mm (DIA) černá

10101537

Cenové rozmezí
16,3335 Kč - 16,2156 Kč

Skladové zásoby
3745 Skladem
Parametry
  • Průměr úchopu
    25.0 mm
  • Materiál úchopu
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926300090
rukojeť kulová 30.0 mm (DIA) černá

10101940

Cenové rozmezí
42,9248 Kč - 22,9231 Kč

Skladové zásoby
375 Skladem
Parametry
  • Průměr úchopu
    30.0 mm
  • Materiál úchopu
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926300090
rukojeť kulová 36.0 mm (DIA) černá

10102091

Cenové rozmezí
65,2552 Kč - 34,9161 Kč

Skladové zásoby
550 Skladem
Parametry
  • Průměr úchopu
    36.0 mm
  • Materiál úchopu
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926300090
rukojeť kulová 30.0 mm (DIA) 6.4 mm černá

10101926

Cenové rozmezí
59,574 Kč - 31,8999 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    6.4 mm
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál úchopu
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926300090