Menu Vyhledávání

Rukojeti kulové

Skladem

Kulové rukojeti jsou k dostání v různých průměrech a s různými provedeními závitu. Používají se na zahradní techniku, vybavení tělocvičen, stroje, ventily, kohoutky, ovládací páky a mnoho dalších. Kulové rukojeti ergonomickým řešením s atraktivním designem. Jsou ideálním doplňkem pro ovládací a upínací prvky.

Produktová řada: SR1535

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 164
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr úchopu Velikost závitu Povrchová úprava Materiál úchopu Způsob montáže Koupit
41,9756 Kč - 100,1361 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8 X 1.25
zinek čirý
polypropylen
Threaded Insert
25,2144 Kč - 59,4286 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8 X 1.25
zinek čirý
polypropylen
Threaded Insert
50,9835 Kč - 116,8256 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
bez povrchové úpravy
TPE
Threaded Insert
70,3467 Kč - 161,0887 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6/M8
bez povrchové úpravy
TPE
Threaded Insert
  • z/ze 9
rukojeť kulová 47.8 mm M8 x 1.25 polypropylen černá

10558904

Cenové rozmezí
100,1361 Kč - 41,9756 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8 X 1.25
  • Povrchová úprava
    zinek čirý
  • Materiál vložky
    ocel
  • Typ vložky
    otvor slepý
  • Barva úchopu
    Black
rukojeť kulová 40.9 mm M8 x 1.25 polypropylen černá

10558898

Cenové rozmezí
59,4286 Kč - 25,2144 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8 X 1.25
  • Povrchová úprava
    zinek čirý
  • Materiál vložky
    ocel
  • Typ vložky
    otvor slepý
  • Barva úchopu
    Black
rukojeť kulová 47.8 mm M12 TPE černá

10558515

Cenové rozmezí
116,8256 Kč - 50,9835 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Provedení rukojeti
    Rukojeti protiskluzové
  • Typ vložky
    Samořezné pro slepý otvor
  • Barva úchopu
    Black
rukojeť kulová 38.1 mm M6/M8 TPE černá

10558386

Cenové rozmezí
161,0887 Kč - 70,3467 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6/M8
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Provedení rukojeti
    Rukojeti protiskluzové
  • Typ vložky
    Samořezné pro slepý otvor
  • Barva úchopu
    Black