Menu Vyhledávání

Rychloupínače – vertikální 225.0 kg vodorovné ocel

Nové objednací číslo:

10349816

Staré objednací číslo:

10349816

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 405,5079 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

405,51 Kč

1 x 405,5079 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška pod ramenem 23.5 mm
Celková délka 93.0 mm
Přídržná síla 225.0 kg
Celková výška 62.0 mm
Typ tyče Tvar U
Typ základny s přírubou
Celní nomenklatura 7318190090
Materiál (podrobně) ocel
Natočení rukojeti vodorovné

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás