Menu Vyhledávání

Rychloupínače – horizontální

Skladem

Vertikální rychloupínače mají velkou upínací sílu a přitom zabírají pouze malý prostor. Ergonomická rukojeť potažená vinylem zvyšuje uživatelský komfort. Všechny díly jsou pozinkovány, aby odolávaly korozi.

Produktová řada: SRG0005

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 14
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Výška pod ramenem Celková délka Přídržná síla Materiál (podrobně) Pohyb rukojeti Koupit
10390320 871,4082 Kč - 966,2311 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.1 mm
176.0 mm
90.0 kg
ocel nerezavějící
76
461,5084 Kč - 511,6809 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.1 mm
176.0 mm
90.0 kg
ocel
76
401,3377 Kč - 451,3987 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0 mm
118.0 mm
65.0 kg
ocel
78
619,4165 Kč - 687,8423 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0 mm
229.0 mm
235.0 kg
ocel
72
10390078 282,8511 Kč - 315,9972 Kč 3 Skladem
7.5 mm
77.0 mm
38.0 kg
ocel
80
678,7923 Kč - 752,6147 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.5 mm
118.0 mm
65.0 kg
ocel nerezavějící
76
247,9726 Kč - 247,9726 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.5 mm
59.0 mm
225.0 kg
ocel
166
299,5866 Kč - 299,5866 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0 mm
178.0 mm
225.0 kg
ocel
66
594,9095 Kč - 594,9095 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.5 mm
59.0 mm
50.0 kg
ocel
166
470,5027 Kč - 521,5955 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.5 mm
77.0 mm
38.0 kg
ocel nerezavějící
80
813,2037 Kč - 901,6539 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
276.0 mm
350.0 kg
ocel
72
262,5591 Kč - 262,5591 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0 mm
148.0 mm
100.0 kg
ocel
78
762,319 Kč - 762,319 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0 mm
93.0 mm
150.0 kg
ocel
77
405,5079 Kč - 405,5079 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.5 mm
93.0 mm
225.0 kg
ocel
175
Rychloupínače – vertikální 90.0 kg vodorovné ocel nerezavějící

10390320

Cenové rozmezí
966,2311 Kč - 871,4082 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    25.1 mm
  • Celková délka
    176.0 mm
  • Přídržná síla
    90.0 kg
  • Celková výška
    52.6 mm
  • Typ tyče
    Tvar U
Rychloupínače – vertikální 90.0 kg vodorovné ocel

10390092

Cenové rozmezí
511,6809 Kč - 461,5084 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    25.1 mm
  • Celková délka
    176.0 mm
  • Přídržná síla
    90.0 kg
  • Celková výška
    52.6 mm
  • Typ tyče
    Tvar U
Rychloupínače – vertikální 65.0 kg vodorovné ocel

10390085

Cenové rozmezí
451,3987 Kč - 401,3377 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    19.0 mm
  • Celková délka
    118.0 mm
  • Přídržná síla
    65.0 kg
  • Celková výška
    38.2 mm
  • Typ tyče
    Tvar U
Rychloupínače – vertikální 235.0 kg vodorovné ocel

10390108

Cenové rozmezí
687,8423 Kč - 619,4165 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    34.0 mm
  • Celková délka
    229.0 mm
  • Přídržná síla
    235.0 kg
  • Celková výška
    68.5 mm
  • Typ tyče
    Tvar U
Rychloupínače – vertikální 38.0 kg vodorovné ocel

10390078

Cenové rozmezí
315,9972 Kč - 282,8511 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Výška pod ramenem
    7.5 mm
  • Celková délka
    77.0 mm
  • Přídržná síla
    38.0 kg
  • Celková výška
    18.0 mm
  • Typ tyče
    Tvar U
Rychloupínače – vertikální 65.0 kg vodorovné ocel nerezavějící

10390313

Cenové rozmezí
752,6147 Kč - 678,7923 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    28.5 mm
  • Celková délka
    118.0 mm
  • Přídržná síla
    65.0 kg
  • Celková výška
    52.6 mm
  • Typ tyče
    Tvar U
Rychloupínače – vertikální 225.0 kg vodorovné ocel

10349809

Cenové rozmezí
247,9726 Kč - 247,9726 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    12.5 mm
  • Celková délka
    59.0 mm
  • Přídržná síla
    225.0 kg
  • Celková výška
    38.0 mm
  • Typ tyče
    Tvar U
Rychloupínače – vertikální 225.0 kg vodorovné ocel

10349793

Cenové rozmezí
299,5866 Kč - 299,5866 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    34.0 mm
  • Celková délka
    178.0 mm
  • Přídržná síla
    225.0 kg
  • Celková výška
    47.0 mm
  • Typ tyče
    Tvar U
Rychloupínače – vertikální 50.0 kg vodorovné ocel

10349953

Cenové rozmezí
594,9095 Kč - 594,9095 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    12.5 mm
  • Celková délka
    59.0 mm
  • Přídržná síla
    50.0 kg
  • Celková výška
    38.0 mm
  • Typ tyče
    Tvar U
Rychloupínače – vertikální 38.0 kg vodorovné ocel nerezavějící

10390306

Cenové rozmezí
521,5955 Kč - 470,5027 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    7.5 mm
  • Celková délka
    77.0 mm
  • Přídržná síla
    38.0 kg
  • Celková výška
    18.0 mm
  • Typ tyče
    Tvar U
Rychloupínače – vertikální 350.0 kg vodorovné ocel

10390115

Cenové rozmezí
901,6539 Kč - 813,2037 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    45.0 mm
  • Celková délka
    276.0 mm
  • Přídržná síla
    350.0 kg
  • Celková výška
    90.2 mm
  • Typ tyče
    Tvar U
Rychloupínače – vertikální 100.0 kg vodorovné ocel

10349786

Cenové rozmezí
262,5591 Kč - 262,5591 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    27.0 mm
  • Celková délka
    148.0 mm
  • Přídržná síla
    100.0 kg
  • Celková výška
    39.0 mm
  • Typ tyče
    Tvar U
Rychloupínače – vertikální 150.0 kg vodorovné ocel

10349946

Cenové rozmezí
762,319 Kč - 762,319 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    34.0 mm
  • Celková délka
    93.0 mm
  • Přídržná síla
    150.0 kg
  • Celková výška
    62.0 mm
  • Typ tyče
    Tvar U
Rychloupínače – vertikální 225.0 kg vodorovné ocel

10349816

Cenové rozmezí
405,5079 Kč - 405,5079 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pod ramenem
    23.5 mm
  • Celková délka
    93.0 mm
  • Přídržná síla
    225.0 kg
  • Celková výška
    62.0 mm
  • Typ tyče
    Tvar U