Menu Vyhledávání

Toggle Clamp 2.20 kN 34.0 mm 77 ° ocel

Nové objednací číslo:

10349946

Staré objednací číslo:

10349946

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 762,319 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

762,32 Kč

1 x 762,319 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška pod ramenem 34.0 mm
Celková délka 93.0 mm
Přídržná síla 150.0 kg
Celková výška 62.0 mm
Typ tyče Tvar U
Typ základny s přírubou
Celní nomenklatura 7318190090
Materiál (podrobně) ocel
Natočení rukojeti vodorovné

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás