Menu Vyhledávání

Rychloupínače – vertikální 50.0 kg vodorovné ocel

Nové objednací číslo:

10349953

Staré objednací číslo:

10349953

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 594,9095 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

594,91 Kč

1 x 594,9095 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška pod ramenem 12.5 mm
Celková délka 59.0 mm
Přídržná síla 50.0 kg
Celková výška 38.0 mm
Typ tyče Tvar U
Typ základny s přírubou
Celní nomenklatura 7318190090
Materiál (podrobně) ocel
Natočení rukojeti vodorovné

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás