Menu Vyhledávání

Toggle Clamp 7.5 mm 80 ° ocel

18.0 mm | 0.709 in height x 77.0 mm | 3.031 in length Manual Hold Down Clamp has a U-Bar and Flanged base providing 38.0 kg | 83.8 lbs of holding force while saving work space.
Nové objednací číslo:

10390078

Staré objednací číslo:

493783

3 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 199 315,9972 Kč
200 + 282,8511 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška pod ramenem 7.5 mm
Celková délka 77.0 mm
Přídržná síla 38.0 kg
Celková výška 18.0 mm
Typ tyče Tvar U
Typ základny s přírubou
Celní nomenklatura 8205700000
Materiál (podrobně) ocel
Natočení rukojeti vodorovné

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás