Menu Vyhledávání

Rychloupínače – vertikální 350.0 kg vodorovné ocel

87.8 mm | 3.457 in height x 276.0 mm | 10.866 in length Manual Hold Down Clamp has a U-Bar and Flanged base providing 350.0 kg | 771.6 lbs of holding force while saving work space.
Nové objednací číslo:

10390115

Staré objednací číslo:

493787

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 901,6539 Kč
10 + 813,2037 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška pod ramenem 45.0 mm
Celková délka 276.0 mm
Přídržná síla 350.0 kg
Celková výška 90.2 mm
Typ tyče Tvar U
Typ základny s přírubou
Celní nomenklatura 7326909890
Materiál (podrobně) ocel
Natočení rukojeti vodorovné

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás