Menu Vyhledávání

Rychloupínače – vertikální 65.0 kg vodorovné ocel nerezavějící

28.5 mm | 1.122 in height x 118.0 mm | 4.646 in length Manual Hold Down Clamp has a U-Bar and Flanged base providing 65.0 kg | 143.3 lbs of holding force while saving work space.
Nové objednací číslo:

10390313

Staré objednací číslo:

493807

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 59 752,6147 Kč
60 + 678,7923 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška pod ramenem 28.5 mm
Celková délka 118.0 mm
Přídržná síla 65.0 kg
Celková výška 52.6 mm
Typ tyče Tvar U
Typ základny s přírubou
Celní nomenklatura 7326909890
Materiál (podrobně) ocel nerezavějící
Natočení rukojeti vodorovné

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás