Menu Vyhledávání

Rychloupínače – vertikální 90.0 kg vodorovné ocel nerezavějící

52.6 mm | 2.071 in height x 176.0 mm | 6.929 in length Manual Hold Down Clamp has a U-Bar and Flanged base providing 90.0 kg | 198.4 lbs of holding force while saving work space.
Nové objednací číslo:

10390320

Staré objednací číslo:

493808

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 966,2311 Kč
20 + 871,4082 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška pod ramenem 25.1 mm
Celková délka 176.0 mm
Přídržná síla 90.0 kg
Celková výška 52.6 mm
Typ tyče Tvar U
Typ základny s přírubou
Celní nomenklatura 7326909890
Materiál (podrobně) ocel nerezavějící
Natočení rukojeti vodorovné

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás