Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové do slepého otvoru 2.8 mm 12.5 mm polyamid

This miniature wire saddle features a christmas tree base that locks into a panel hole and is made using UL rated nylon.
Nové objednací číslo:

10014745

Staré objednací číslo:

MBHWSSE1-1-19

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 8,3109 Kč
5000 + 6,8327 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

8 310,90 Kč

1000 x 8,3109 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Uchycení do slepého otvoru
Typ sedla Slepý otvor
Průměr otvoru 4.0 mm
Tloušťka spínaného materiálu 1.0 - 4.1 mm
Hloubka 9.7 mm
Vnitřní výška 2.8 mm
Vnitřní šířka 12.5 mm
Maximální tloušťka panelu 4.1 mm
Maximální tloušťka panelu 4.1 mm
Celková šířka 17.0 mm
Tloušťka panelu 1.0 - 4.1 mm
Materiál (podrobně) polyamid
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás