Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové montáž zatlačením 3.0 mm 4.3 mm polyamid

Toto kabelové sedlo vede kabely v elektrických a elektrotechnických aplikacích, aby byly díly přehledné a snadno přístupné pro další montáž nebo opravu. Je vyrobeno z materiálu s třídou ohnivzdornosti UL94 V2.
Nové objednací číslo:

10018613

Staré objednací číslo:

MWS-1-01

990 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 5,3268 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

5 326,80 Kč

1000 x 5,3268 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Uchycení montáž zatlačením
Typ sedla Micro
Průměr otvoru 1.8 mm
Hloubka 2 mm
Vnitřní výška 3.0 mm
Vnitřní šířka 4.3 mm
Maximální tloušťka panelu 1.6 mm
Celková šířka 6.9 mm
Tloušťka panelu 1.6 mm
Materiál (podrobně) polyamid
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Provedení 1
Celní nomenklatura 3926909790
Popis dle UL / CSA UL E71558

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás