Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové montáž zatlačením 8.5 mm 4.3 mm polyamid

Toto kabelové sedlo vede kabely v elektrických a elektrotechnických aplikacích, aby byly díly přehledné a snadno přístupné pro další montáž nebo opravu. Je vyrobeno z materiálu s třídou ohnivzdornosti UL94 V0.
Nové objednací číslo:

10018644

Staré objednací číslo:

MWS-3-19

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 6,3586 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

6 358,60 Kč

1000 x 6,3586 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Uchycení montáž zatlačením
Typ sedla Micro
Průměr otvoru 1.8 mm
Hloubka 2 mm
Vnitřní výška 8.5 mm
Vnitřní šířka 4.3 mm
Maximální tloušťka panelu 2.2 mm
Celková šířka 6.9 mm
Tloušťka panelu 2.2 mm
Materiál (podrobně) polyamid
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Provedení 1
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás