Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové Lepidlo 3.0 mm 4.4 mm polyamid

Rychlá a jednoduchá montáž díky samolepicí základně. Je vyrobeno z materiálu s třídou ohnivzdornosti UL94-V0.
Nové objednací číslo:

10018668

Staré objednací číslo:

MWSB-1-19A2-RT

2634 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 7,1395 Kč
5000 + 5,7451 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

7 139,50 Kč

1000 x 7,1395 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Uchycení Lepidlo
Typ sedla Micro
Průměr otvoru 4.4 mm
Vnitřní výška 3.0 mm
Vnitřní šířka 4.4 mm
Celková šířka 6.9 mm
Materiál (podrobně) polyamid
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790
Popis dle UL / CSA UL E71558

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás