Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové montáž zatlačením 7.7 mm 9.1 mm polyamid

Toto kabelové sedlo vede kabely v elektrických a elektrotechnických aplikacích, aby byly díly přehledné a snadno přístupné pro další montáž nebo opravu. Je vyrobeno z materiálu s třídou ohnivzdornosti UL94 V0.
Nové objednací číslo:

10018910

Staré objednací číslo:

MWSEA2-1-4-19

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 3,0677 Kč
5000 + 2,5378 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 067,70 Kč

1000 x 3,0677 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Uchycení montáž zatlačením
Typ sedla Micro
Průměr otvoru 3.5 mm
Hloubka 4.1 mm
Vnitřní výška 7.7 mm
Vnitřní šířka 9.1 mm
Maximální tloušťka panelu 2.4 mm
Celková šířka 12.0 mm
Tloušťka panelu 2.4 mm
Materiál (podrobně) polyamid
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Provedení 1
Celní nomenklatura 3926909790
Popis dle UL / CSA UL E71558

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás