Menu Vyhledávání

Sedla kabelová montáž zatlačením 3.0 mm 6.6 mm polyamid

Toto mini kabelové sedlo se zacvakne do otvoru. Je vyrobeno z přírodního polyamidu třídy UL.
Nové objednací číslo:

10019177

Staré objednací číslo:

MWSELF-2-4.1-01

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 4,8248 Kč
5000 + 3,9324 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 824,80 Kč

1000 x 4,8248 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Uchycení montáž zatlačením
Typ sedla Standoff Micro
Průměr otvoru 3.8 mm
Hloubka 4.1 mm
Vnitřní výška 3.0 mm
Vnitřní šířka 6.6 mm
Maximální tloušťka panelu 2.0 mm
Celková šířka 9.1 mm
Tloušťka panelu 2.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Provedení 2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás