10019276
MWSET2-1-01
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 2,9841 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barva | přírodní |
---|---|
Uchycení | montáž zatlačením |
Typ sedla | Micro |
Průměr otvoru | 3.0 mm |
Průměr otvoru | 0.118 in |
Tloušťka spínaného materiálu | 1.0 - 1.2 mm |
Tloušťka spínaného materiálu | 0.039 - 0.047 in |
Hloubka | 4.1 mm |
Hloubka | 0.160 in |
Vnitřní výška | 2.9 mm |
Vnitřní výška | 0.114 in |
Vnitřní šířka | 6.7 mm |
Vnitřní šířka | 0.264 in |
Maximální tloušťka panelu | 1.2 mm |
Maximální tloušťka panelu | 0.047 in |
Maximální tloušťka panelu | 1.2 mm |
Maximální tloušťka panelu | 0.047 in |
Celková šířka | 9.1 mm |
Celková šířka | 0.358 in |
Tloušťka panelu | 1.2 mm |
Tloušťka panelu | 0.047 in |
Materiál (podrobně) | polyamid |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Provedení | 3 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Popis dle UL / CSA | UL E71558 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.