Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové montáž zatlačením 2.6 mm 4.8 mm polyamid

This miniature Wire Saddle with a hinged locking top are secured using a screw and is made using UL94 V-0 rated nylon.
Nové objednací číslo:

10019368

Staré objednací číslo:

MWSLT1-1-19

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 7,781 Kč
5000 + 6,261 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

7 781,00 Kč

1000 x 7,781 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Uchycení montáž zatlačením
Typ sedla Mikro
Průměr otvoru 1.7 mm
Hloubka 2 mm
Vnitřní výška 2.6 mm
Vnitřní šířka 4.8 mm
Maximální tloušťka panelu 2.4 mm
Celková šířka 8.7 mm
Tloušťka panelu 2.4 mm
Materiál (podrobně) polyamid
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás