Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové Lepidlo 2.6 mm 4.8 mm polyamid

This miniature Wire Saddle with a hinged locking top are secured using a screw and is made using UL94 V-0 rated nylon.
Nové objednací číslo:

10019344

Staré objednací číslo:

MWSLTB-1-19A-RT

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 18,0442 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

18 044,20 Kč

1000 x 18,0442 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Uchycení Lepidlo
Typ sedla Micro
Průměr otvoru 3.2 mm
Vnitřní výška 2.6 mm
Vnitřní šířka 4.8 mm
Celková šířka 10.2 mm
Materiál (podrobně) polyamid
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás