Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové Lepidlo 2.8 mm 8.4 mm polyamid

This low profile Miniature Wire Saddle quickly mounts using an adhesive base and features a side entry, it is made using natural UL rated nylon.
Nové objednací číslo:

10019375

Staré objednací číslo:

MWSSEB-1-01A2

43815 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 6,3586 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

6 358,60 Kč

1000 x 6,3586 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Uchycení Lepidlo
Typ sedla Boční vkládání
Průměr otvoru 6.4 mm
Vnitřní výška 2.8 mm
Vnitřní šířka 8.4 mm
Celková šířka 9.5 mm
Materiál (podrobně) polyamid
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790
Popis dle UL / CSA UL E71558

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás