Menu Vyhledávání

Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Sady vačkového lineárního vedení jsou systémy pro lineární pohyb, které usnadňují polohování a hladký posuv. Jejich konstrukce, která se skládá s dvou rovnoběžných kolejnic s válečkovými ložisky, poskytuje vysoce precizní lineární pohyb a vynikající nosnost.

Rovnoměrně rozloží zátěž, čímž minimalizují prohýbání a zvyšují opakovatelnost, a umožňují přesné řízení pohybu. Díky malému tvaru jsou ideální do omezených prostor nebo tam, kde je vyžadován kompaktní design.

Obsahují čtyři kolejnice, přičemž každá má dvě ochranné klece a osm šroubů. Jsou odolné vůči korozi a teplotám od -40 C do +80 C. Používají se u průmyslových vozů, zdravotnické techniky, obráběcích strojů a v oblasti obrany.

  • Jsou ideální do omezených prostor nebo tam, kde je vyžadován kompaktní design.
  • Odolávají teplotám od -40 C do +80 C.
  • Obsahují čtyři kolejnice, přičemž každá má dvě ochranné klece a osm šroubů.
Materiál: ocelBarva: Norma hořlavosti materiálu:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 73
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 w1 d1 h1 +0|-0.3 Max. posun d3 l1 Koupit
3 347,635 Kč - 4 463,3478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4
6.0
2.55
12.0
106.0
M3
135.0
2 009,374 Kč - 2 679,00 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
8.0
3.3
18.0
104.0
M4
125.0
2 332,787 Kč - 3 110,2174 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
8.0
3.3
18.0
124.0
M4
150.0
4 638,065 Kč - 6 184,0044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
8.0
3.3
18.0
244.0
M4
300.0
3 683,191 Kč - 4 910,9217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.5
11.0
4.3
22.0
192.0
M5
240.0
6 206,804 Kč - 8 275,6565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.5
11.0
4.3
22.0
330.0
M5
400.0
5 631,60 Kč - 7 508,6348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
15.0
5.3
31.0
274.0
M6
350.0
4 386,274 Kč - 5 848,4478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.5
22.0
6.8
44.0
158.0
M8
200.0
6 079,174 Kč - 8 105,6478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5
28.0
8.5
58.0
160.0
M10
200.0
6 002,348 Kč - 8 003,0478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.5
22.0
6.8
44.0
246.0
M8
300.0
19 315,317 Kč - 25 753,5913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5
28.0
8.5
58.0
492.0
M10
600.0
24 008,896 Kč - 32 011,6957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.5
22.0
6.8
44.0
658.0
M8
800.0
33 243,391 Kč - 44 324,4391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5
28.0
8.5
58.0
732.0
M10
900.0
54 944,035 Kč - 73 258,6304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5
28.0
8.5
58.0
972.0
M10
1200.0
38 668,552 Kč - 51 557,987 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5
28.0
8.5
58.0
824.0
M10
1000.0
1 438,878 Kč - 1 918,4217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0
4.0
1.65
8.5
13.0
M2
20.0
1 500,835 Kč - 2 000,9478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0
4.0
1.65
8.5
21.0
M2
30.0
1 800,704 Kč - 2 400,9391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0
4.0
1.65
8.5
29.0
M2
40.0
1 985,087 Kč - 2 646,7826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4
6.0
2.55
12.0
58.0
M3
75.0
3 932,009 Kč - 5 242,7609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4
6.0
2.55
12.0
120.0
M3
150.0
  • z/ze 4
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 135.0 M3 6.0 ocel

20162030

Cenové rozmezí
4 463,3478 Kč - 3 347,635 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    135.0
  • Max. posun
    106.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 125.0 M4 8.0 ocel

20162092

Cenové rozmezí
2 679,00 Kč - 2 009,374 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    125.0
  • Max. posun
    104.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 150.0 M4 8.0 ocel

20162108

Cenové rozmezí
3 110,2174 Kč - 2 332,787 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    150.0
  • Max. posun
    124.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 300.0 M4 8.0 ocel

20162160

Cenové rozmezí
6 184,0044 Kč - 4 638,065 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    300.0
  • Max. posun
    244.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 240.0 M5 11.0 ocel

20162184

Cenové rozmezí
4 910,9217 Kč - 3 683,191 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    240.0
  • Max. posun
    192.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 400.0 M5 11.0 ocel

20162214

Cenové rozmezí
8 275,6565 Kč - 6 206,804 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    400.0
  • Max. posun
    330.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 350.0 M6 15.0 ocel

20162283

Cenové rozmezí
7 508,6348 Kč - 5 631,60 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    350.0
  • Max. posun
    274.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 200.0 M8 22.0 ocel

20162344

Cenové rozmezí
5 848,4478 Kč - 4 386,274 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    200.0
  • Max. posun
    158.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 200.0 M10 28.0 ocel

20162399

Cenové rozmezí
8 105,6478 Kč - 6 079,174 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    200.0
  • Max. posun
    160.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 300.0 M8 22.0 ocel

20162351

Cenové rozmezí
8 003,0478 Kč - 6 002,348 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    300.0
  • Max. posun
    246.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 600.0 M10 28.0 ocel

20162436

Cenové rozmezí
25 753,5913 Kč - 19 315,317 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    600.0
  • Max. posun
    492.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 800.0 M8 22.0 ocel

20174057

Cenové rozmezí
32 011,6957 Kč - 24 008,896 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    800.0
  • Max. posun
    658.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 900.0 M10 28.0 ocel

20174101

Cenové rozmezí
44 324,4391 Kč - 33 243,391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    900.0
  • Max. posun
    732.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 1200.0 M10 28.0 ocel

20174125

Cenové rozmezí
73 258,6304 Kč - 54 944,035 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    1200.0
  • Max. posun
    972.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 1000.0 M10 28.0 ocel

20159290

Cenové rozmezí
51 557,987 Kč - 38 668,552 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    1000.0
  • Max. posun
    824.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 20.0 M2 4.0 ocel

20161897

Cenové rozmezí
1 918,4217 Kč - 1 438,878 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    20.0
  • Max. posun
    13.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 30.0 M2 4.0 ocel

20161903

Cenové rozmezí
2 000,9478 Kč - 1 500,835 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    30.0
  • Max. posun
    21.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 40.0 M2 4.0 ocel

20161910

Cenové rozmezí
2 400,9391 Kč - 1 800,704 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    40.0
  • Max. posun
    29.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 75.0 M3 6.0 ocel

20161996

Cenové rozmezí
2 646,7826 Kč - 1 985,087 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    75.0
  • Max. posun
    58.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 150.0 M3 6.0 ocel

20162047

Cenové rozmezí
5 242,7609 Kč - 3 932,009 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    150.0
  • Max. posun
    120.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4