Menu Vyhledávání

Podpěry vodicích tyčí 12.0 M4x20 720.0 ocel

Tyto podpěry vodicích tyčí o průměru 12 se používají s lineárními ložisky a dalšími komponenty lineárního vedení. Dodávají vodicím tyčím pro lineární ložiska pevnou podporu a mají vysokou nosnost. Jsou vyrobeny z odolné oceli a mají snadnou montáž i demontáž.
Nové objednací číslo:

20267735

Staré objednací číslo:

20267735

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 3 326,4231 Kč
5 - 9 3 160,118 Kč
10 - 19 2 993,887 Kč
20 - 49 2 827,409 Kč
50 + 2 494,70 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

3 326,42 Kč

1 x 3 326,4231 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ kolejnice vodicí tyč a kolejnice
d1 tol. h6 12.0
d2 4.5
d3 M4x20
l1 720.0
l2 120.0
w1 40.0
w2 29.0
h1 ±0.01 22.0
h2 5.0
h3 8.0
α 50.0
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás