Tyto podpěry vodicích tyčí se používají k poskytování souvislé podpory a stability pro vodicí tyče pro lineární ložiska. Často se používají s lineárními ložisky pro dosažení úplné podpory systémů s nízkou mírou tření.
Skládají se z hřídele z kalené oceli a montážních otvorů pro zajištění podpěry po celé délce. Tyto kolejnice se používají s otevřenými lineárními ložisky nebo vozíky k vytvoření systému lineárního vedení.
Hřídel je upevněna k podpěře vodících tyčí. Jsou robustní a odolné vůči opotřebení, tolerují vysokou zátěž a opakovaný pohyb. Široké využití nacházejí v oblasti automobilovém průmyslu, zdravotnických prostředků a výroby elektropříslušenství.
Materiál: hliník, ocel nerezavějící, ocel Series Code:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | l1 | Materiál | Typ kolejnice | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 973,944 Kč - 33 304,492 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4440.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
23 478,832 Kč - 26 087,6707 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4000.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
22 900,111 Kč - 25 444,6556 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3900.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
25 504,973 Kč - 28 338,8287 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4350.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
32 451,354 Kč - 36 057,0847 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5550.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
4 308,421 Kč - 5 744,6025 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
800.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
5 367,804 Kč - 7 157,1955 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1000.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
8 667,971 Kč - 11 557,3276 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1600.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
13 999,466 Kč - 18 666,1111 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2600.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
25 669,969 Kč - 28 522,1027 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4000.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
32 006,26 Kč - 35 562,5907 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5000.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
37 075,441 Kč - 41 194,8082 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5800.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
33 273,617 Kč - 36 970,6883 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5200.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
7 053,826 Kč - 9 405,2413 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1000.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
15 596,568 Kč - 20 795,3746 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2200.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
31 569,317 Kč - 35 076,964 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4680.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
33 164,196 Kč - 36 849,189 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4920.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
542,659 Kč - 723,4136 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
600.0
|
hliník
|
Kolejnice podpůrné
|
8.0
|
4.5
|
12.0
|
75.0
|
||
1 277,731 Kč - 1 703,7566 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
600.0
|
hliník
|
Kolejnice podpůrné
|
17.0
|
9.0
|
40.0
|
200.0
|
||
1 024,309 Kč - 1 365,7371 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
600.0
|
hliník
|
Kolejnice podpůrné
|
17.0
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.