Menu Vyhledávání

Podpěry vodicích tyčí 20.0 M6x25 4940.0 ocel

Tyto podpěry vodicích tyčí o průměru 20 jsou určeny pro použití s lineárními ložisky a dalšími komponenty lineárního vedení. Dodávají vodicím tyčím pro lineární ložiska pevnou podporu a mají vysokou nosnost. Tyč je vyrobena z oceli s podpěrou z hliníku, který je kalený k zajištění rovnosti a přesnosti.
Nové objednací číslo:

20268862

Staré objednací číslo:

20268862

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 23 559,0082 Kč
5 - 9 22 381,164 Kč
10 - 19 21 203,221 Kč
20 - 49 20 025,278 Kč
50 + 17 669,145 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

23 559,01 Kč

1 x 23 559,0082 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ kolejnice vodicí tyč a kolejnice
d1 tol. h6 20.0
d2 6.6
d3 M6x25
l1 4940.0
l2 150.0
w1 52.0
w2 37.0
h1 ±0.01 32.0
h2 6.0
h3 11.0
α 50.0
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás