Menu Vyhledávání

Podpěry vodicích tyčí 30.0 M10x35 4200.0 ocel

Tyto podpěry vodicích tyčí o průměru 30 jsou určeny pro použití s lineárními ložisky a dalšími komponenty lineárního vedení. Dodávají vodicím tyčím pro lineární ložiska pevnou podporu a mají vysokou nosnost. Tyč je vyrobena z oceli s podpěrou z hliníku, který je kalený k zajištění rovnosti a přesnosti.
Nové objednací číslo:

20269401

Staré objednací číslo:

20269401

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 26 202,1305 Kč
5 - 9 24 891,919 Kč
10 - 19 23 581,831 Kč
20 - 49 22 271,743 Kč
50 + 19 651,567 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

26 202,13 Kč

1 x 26 202,1305 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ kolejnice Shaft & Rail
d1 tol. h6 30.0
d2 9.0
d3 M10x35
l1 4200.0
l2 200.0
w1 69.0
w2 51.0
h1 ±0.01 42.0
h2 7.0
h3 17.0
α 50.0
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás