Menu Vyhledávání

Podpěry vodicích tyčí 40.0 M10x40 360.0 ocel

Tyto podpěry vodicích tyčí o průměru 40 jsou určeny pro použití s lineárními ložisky a dalšími komponenty lineárního vedení. Dodávají vodicím tyčím pro lineární ložiska pevnou podporu a mají vysokou nosnost. Tyč je vyrobena z oceli s podpěrou z hliníku, který je kalený k zajištění rovnosti a přesnosti.
Nové objednací číslo:

20269609

Staré objednací číslo:

20269609

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 29 080,7426 Kč
5 - 9 27 626,703 Kč
10 - 19 26 172,614 Kč
20 - 49 24 718,525 Kč
50 + 21 810,594 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

29 080,74 Kč

1 x 29 080,7426 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ kolejnice vodicí tyč a kolejnice
d1 tol. h6 40.0
d2 9.0
d3 M10x40
l1 360.0
l2 300.0
w1 73.0
w2 55.0
h1 ±0.01 50.0
h2 8.0
h3 19.0
α 50.0
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás