Menu Vyhledávání

Podpěry vodicích tyčí 50.0 M12x45 600.0 ocel

Tyto podpěry vodicích tyčí o průměru 50 jsou určeny pro použití s lineárními ložisky a dalšími komponenty lineárního vedení. Dodávají vodicím tyčím pro lineární ložiska pevnou podporu a mají vysokou nosnost. Tyč je vyrobena z oceli s podpěrou z hliníku, který je kalený k zajištění rovnosti a přesnosti.
Nové objednací číslo:

20269692

Staré objednací číslo:

20269692

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 6 430,8426 Kč
5 - 9 6 109,298 Kč
10 - 19 5 787,704 Kč
20 - 49 5 466,11 Kč
50 + 4 823,169 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

6 430,84 Kč

1 x 6 430,8426 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ kolejnice vodicí tyč a kolejnice
d1 tol. h6 50.0
d2 11.0
d3 M12x45
l1 600.0
l2 300.0
w1 84.0
w2 63.0
h1 ±0.01 60.0
h2 9.0
h3 21.0
α 46.0
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás