Menu Vyhledávání

Podpěry vodicích tyčí 50.0 M12x45 4500.0 ocel

Tyto podpěry vodicích tyčí o průměru 50 jsou určeny pro použití s lineárními ložisky a dalšími komponenty lineárního vedení. Dodávají vodicím tyčím pro lineární ložiska pevnou podporu a mají vysokou nosnost. Tyč je vyrobena z oceli s podpěrou z hliníku, který je kalený k zajištění rovnosti a přesnosti.
Nové objednací číslo:

20269821

Staré objednací číslo:

20269821

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 47 748,9285 Kč
5 - 9 45 361,55 Kč
10 + 42 974,048 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

47 748,93 Kč

1 x 47 748,9285 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ kolejnice vodicí tyč a kolejnice
d1 tol. h6 50.0
d2 11.0
d3 M12x45
l1 4500.0
l2 300.0
w1 84.0
w2 63.0
h1 ±0.01 60.0
h2 9.0
h3 21.0
α 46.0
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás