Menu Vyhledávání

Podpěry vodicích tyčí 80.0 M16x60 1200.0 ocel

Tyto podpěry vodicích tyčí o průměru 80 jsou určeny pro použití s lineárními ložisky a dalšími komponenty lineárního vedení. Dodávají vodicím tyčím pro lineární ložiska pevnou podporu a mají vysokou nosnost. Tyč je vyrobena z oceli s podpěrou z hliníku, který je kalený k zajištění rovnosti a přesnosti.
Nové objednací číslo:

20270094

Staré objednací číslo:

20270094

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 35 756,955 Kč
5 - 9 32 181,383 Kč
10 + 30 393,35 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

35 756,96 Kč

1 x 35 756,955 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ kolejnice vodicí tyč a kolejnice
d1 tol. h6 80.0
d2 13.5
d3 M16x60
l1 1200.0
l2 300.0
w1 116.0
w2 92.0
h1 ±0.01 86.0
h2 12.0
h3 28.0
α 46.0
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás