20270339
20270339
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 5 477,719 Kč |
5 - 9 | 5 203,796 Kč |
10 - 19 | 4 929,873 Kč |
20 - 49 | 4 655,95 Kč |
50 + | 4 108,351 Kč |
Typ kolejnice | vodicí tyč a kolejnice |
---|---|
d1 tol. h6 | 12.0 |
d2 | 4.5 |
d3 | M4x20 |
l1 | 720.0 |
l2 | 120.0 |
w1 | 40.0 |
w2 | 29.0 |
h1 ±0.01 | 22.0 |
h2 | 5.0 |
h3 | 8.0 |
α | 50.0 |
Materiál | ocel nerezavějící |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.