Menu Vyhledávání

Podpěry vodicích tyčí 12.0 M4x20 5150.0 ocel nerezavějící

Tyto podpěry vodicích tyčí o průměru 12 se používají s lineárními ložisky a dalšími komponenty lineárního vedení. Dodávají vodicím tyčím pro lineární ložiska pevnou podporu a mají vysokou nosnost. Jsou vyrobeny z odolné oceli a mají snadnou montáž i demontáž.
Nové objednací číslo:

20270704

Staré objednací číslo:

20270704

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 38 621,661 Kč
5 - 9 36 690,615 Kč
10 + 34 759,569 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

38 621,66 Kč

1 x 38 621,661 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ kolejnice vodicí tyč a kolejnice
d1 tol. h6 12.0
d2 4.5
d3 M4x20
l1 5150.0
l2 120.0
w1 40.0
w2 29.0
h1 ±0.01 22.0
h2 5.0
h3 8.0
α 50.0
Materiál ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás