Menu Vyhledávání

Podpěry vodicích tyčí 16.0 M5x20 4950.0 ocel nerezavějící

Tyto podpěry vodicích tyčí o průměru 16 jsou určeny pro použití s lineárními ložisky a dalšími komponenty lineárního vedení. Dodávají vodicím tyčím pro lineární ložiska pevnou podporu a mají vysokou nosnost. Tyč je vyrobena z oceli s podpěrou z hliníku, který je kalený k zajištění rovnosti a přesnosti.
Nové objednací číslo:

20271091

Staré objednací číslo:

20271091

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 29 091,2895 Kč
5 - 9 27 636,83 Kč
10 + 26 182,247 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

29 091,29 Kč

1 x 29 091,2895 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ kolejnice vodicí tyč a kolejnice
d1 tol. h6 16.0
d2 5.5
d3 M5x20
l1 4950.0
l2 150.0
w1 45.0
w2 33.0
h1 ±0.01 26.0
h2 5.0
h3 9.0
α 50.0
Materiál ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás