Menu Vyhledávání

Podpěry vodicích tyčí 20.0 M6x25 3900.0 ocel nerezavějící

Tyto podpěry vodicích tyčí o průměru 20 jsou určeny pro použití s lineárními ložisky a dalšími komponenty lineárního vedení. Dodávají vodicím tyčím pro lineární ložiska pevnou podporu a mají vysokou nosnost. Tyč je vyrobena z nerezavějící oceli s podpěrou z hliníku, který je kalený k zajištění rovnosti a přesnosti.
Nové objednací číslo:

20271411

Staré objednací číslo:

20271411

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 25 444,6556 Kč
5 - 9 24 172,408 Kč
10 + 22 900,111 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

25 444,66 Kč

1 x 25 444,6556 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ kolejnice vodicí tyč a kolejnice
d1 tol. h6 20.0
d2 6.6
d3 M6x25
l1 3900.0
l2 150.0
w1 52.0
w2 37.0
h1 ±0.01 32.0
h2 6.0
h3 11.0
α 50.0
Materiál ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás