Menu Vyhledávání

Podpěry vodicích tyčí 40.0 M10x40 1500.0 ocel nerezavějící

Tyto podpěry vodicích tyčí o průměru 40 jsou určeny pro použití s lineárními ložisky a dalšími komponenty lineárního vedení. Dodávají vodicím tyčím pro lineární ložiska pevnou podporu a mají vysokou nosnost. Tyč je vyrobena z nerezavějící oceli s podpěrou z hliníku, který je kalený k zajištění rovnosti a přesnosti.
Nové objednací číslo:

20272173

Staré objednací číslo:

20272173

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 20 764,5984 Kč
5 - 9 19 726,408 Kč
10 + 18 688,02 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

20 764,60 Kč

1 x 20 764,5984 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ kolejnice vodicí tyč a kolejnice
d1 tol. h6 40.0
d2 9.0
d3 M10x40
l1 1500.0
l2 300.0
w1 73.0
w2 55.0
h1 ±0.01 50.0
h2 8.0
h3 19.0
α 50.0
Materiál ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás