Menu Vyhledávání

Podpěry vodicích tyčí 12.0 8.0 600.0 hliník

Tyto podpěry vodicích tyčí o průměru 12 se používají s lineárními ložisky a dalšími komponenty pro lineární vedení. Dodávají vodicím tyčím pro lineární ložiska pevnou podporu a mají vysokou nosnost. Jsou vyrobeny z hliníku a mají snadnou montáž i demontáž.
Nové objednací číslo:

20272524

Staré objednací číslo:

20272524

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 723,4136 Kč
5 - 9 687,154 Kč
10 - 19 651,092 Kč
20 - 49 614,783 Kč
50 + 542,659 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

723,41 Kč

1 x 723,4136 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ kolejnice Kolejnice podpůrné
d1 tol. h6 12.0
d2 4.5
d3 8.0
l1 600.0
l2 75.0
w1 40.0
w2 29.0
h1 ±0.01 22.0
h2 5.0
h3 5.0
α 50.0
Materiál hliník

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás