20272555
20272555
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 1 124,5416 Kč |
5 - 9 | 1 068,275 Kč |
10 - 19 | 1 012,206 Kč |
20 - 49 | 955,89 Kč |
50 + | 843,505 Kč |
Typ kolejnice | Kolejnice podpůrné |
---|---|
d1 tol. h6 | 25.0 |
d2 | 6.6 |
d3 | 14.0 |
l1 | 600.0 |
l2 | 120.0 |
w1 | 57.0 |
w2 | 42.0 |
h1 ±0.01 | 36.0 |
h2 | 6.0 |
h3 | 8.0.5 |
α | 50.0 |
Materiál | hliník |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.