Menu Vyhledávání

Podpěry vodicích tyčí 20.0 11.0 600.0 hliník

Tyto podpěry vodicích tyčí o průměru 20 se používají s lineárními ložisky a dalšími komponenty pro lineární vedení. Dodávají vodicím tyčím pro lineární ložiska pevnou podporu a mají vysokou nosnost. Jsou vyrobeny z hliníku a mají snadnou montáž i demontáž.
Nové objednací číslo:

20272616

Staré objednací číslo:

20272616

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 1 044,316 Kč
5 - 9 992,199 Kč
10 - 19 939,835 Kč
20 - 49 887,718 Kč
50 + 783,237 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 044,32 Kč

1 x 1 044,316 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ kolejnice Kolejnice podpůrné
d1 tol. h6 20.0
d2 6.6
d3 11.0
l1 600.0
l2 150.0
w1 52.0
w2 37.0
h1 ±0.01 32.0
h2 6.0
h3 6.5
α 50.0
Materiál hliník

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás